Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 640,891 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Allt material | Glasfylld nylon |
---|---|
Handtagsmaterial | PA |
Handtagsform | Rektangulär |
Typ av montage | Skruv eller självhäftande remsa |
Avstånd mellan monteringshålcentrum | 80.0 mm |
Avstånd mellan monteringshålcentrum | 80.0 mm |
Totallängd | 154.0 mm |
Totallängd | 6.063 in |
Gångjärnstyp | 180 ° Swing |
Commodity Code | 3926909790 |
Ytfinish, handtag | Utan finish |
Antal monteringshål | 2 |
Gängstorlek | M6 |
Total bredd | 18.0 mm |
Total bredd | 0.709 in |
Fixeringshål, avstånd från nertill vänster till höger | 80.0 mm |
Fixeringshål, avstånd från nertill vänster till höger | 3.15 in |
Total höjd | 77.0 mm |
Total höjd | 3.031 in |
Gängans längd | 30.0 mm |
Gängans längd | 1.181 in |
Handtagsfärg | Svart |
Fixeringshål, avstånd från upptill till höger till nertill till höger | 80.0 mm |
Fixeringshål, avstånd från upptill till höger till nertill till höger | 3.15 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta