Antal | Enhetspris |
---|---|
5 - 24 | 38,3614 kr |
25 + | 18,2673 kr |
Färg | Svart |
---|---|
Handtagsmodell | Bygel |
Typ av montage | Främre montage, motborras genom hål |
Basbredd | 25.0 mm |
Basbredd | 0.984 in |
Handtagslängd | 152.0 mm |
Handtagslängd | 5.984 in |
Avstånd mellan monteringshål | 152.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 5.984 in |
Total höjd | 53.5 mm |
Total höjd | 2.106 in |
Totallängd | 173.0 mm |
Totallängd | 6.811 in |
Gängans diameter | 6.8 mm |
Gängans diameter | 0.268 in |
Ytfinish, handtag | Utan finish |
Handtagsmaterial | 30 % GFR PA 6 |
Handtagsform | Rektangulär stav |
Handtagsfärg | Svart |
Standarder | DIN |
Specifikationer | DIN-EN ISO 1043-1 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta