Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 3,2167 kr |
500 - 999 | 2,8375 kr |
1000 + | 2,3148 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basbredd | 16.0 mm |
---|---|
Basbredd | 0.63 in |
Avstånd mellan monteringshål | 160.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 6.299 in |
Total höjd | 26.0 mm |
Total höjd | 1.024 in |
Totallängd | 160.0 mm |
Totallängd | 6.299 in |
Gängstorlek | Non Threaded |
Färg | Vit |
Handtagsfärg | Vit |
Handtagsmaterial | LDPE |
Handtagsmodell | Längsgående handtag |
Typ av montage | Snäpp-in |
Typ | Handle |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta