Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 184,4445 kr |
10 - 49 | 131,7461 kr |
50 + | 75,8443 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basbredd | 36.0 mm |
---|---|
Basbredd | 1.417 in |
Avstånd mellan monteringshål | 132.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 5.197 in |
Total höjd | 56.0 mm |
Total höjd | 2.205 in |
Totallängd | 160.0 mm |
Totallängd | 6.299 in |
Gängstorlek | M10 |
Färg | Svart |
Handtagsfärg | Svart |
Handtagsmaterial | Duroplast |
Handtagsmodell | Rektangulär stav |
Material | Duroplast |
Typ av montage | Threaded Blind Bush |
Typ | Pull Handle |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta