Meny Sök

Handtagsgrepp 120.0 mm M8 Duroplast Svart

Bygelformat draghandtag av Duroplast med blank yta. Fästs med skruv. Passar för järnväg, maskiner och utrustning liksom i industriella och elektriska tillämpningar. Ett prisvärt starkt handtag. Har gängad blindbussning, hona.
Artikelnummer:

462250

100 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 415,1484 kr
10 - 49 296,5346 kr
50 - 99 137,7109 kr
100 + 79,2886 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

415,15 kr

1 x 415,1484 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basbredd 30.0 mm
Avstånd mellan monteringshål 120.0 mm
Total höjd 48.0 mm
Totallängd 140.0 mm
Gängstorlek M8
Färg Svart
Handtagsfärg Svart
Handtagsmaterial Duroplast
Handtagsmodell Rektangulär stav
Material Duroplast
Typ av montage Threaded Blind Bush
Typ Pull Handle

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss