Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 415,1484 kr |
10 - 49 | 296,5346 kr |
50 - 99 | 137,7109 kr |
100 + | 79,2886 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basbredd | 30.0 mm |
---|---|
Basbredd | 1.181 in |
Avstånd mellan monteringshål | 110.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 4.331 in |
Total höjd | 48.0 mm |
Total höjd | 1.89 in |
Totallängd | 140.0 mm |
Totallängd | 5.512 in |
Gängstorlek | M6 |
Färg | Svart |
Handtagsfärg | Svart |
Handtagsmaterial | Duroplast |
Handtagsmodell | Rektangulär stav |
Material | Duroplast |
Typ av montage | Threaded Blind Bush |
Typ | Pull Handle |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta