Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 110,4616 kr |
20 - 99 | 78,9011 kr |
100 + | 45,4173 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basbredd | 27.0 mm |
---|---|
Basbredd | 1.063 in |
Avstånd mellan monteringshål | 132.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 5.197 in |
Total höjd | 45.0 mm |
Total höjd | 1.772 in |
Totallängd | 156.0 mm |
Totallängd | 6.142 in |
Gängstorlek | Non Threaded |
Färg | Svart |
Handtagsfärg | Svart |
Handtagsmaterial | Termoplast |
Handtagsmodell | Rektangulär stav |
Material | Termoplast |
Typ av montage | Plain Through Hole |
Typ | Pull Handle |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta