Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 116,8689 kr |
50 - 99 | 54,2636 kr |
100 + | 31,2497 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basbredd | 21.0 mm |
---|---|
Basbredd | 0.827 in |
Avstånd mellan monteringshål | 93.5 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 3.681 in |
Total höjd | 36.0 mm |
Total höjd | 1.417 in |
Totallängd | 112.0 mm |
Totallängd | 4.409 in |
Gängstorlek | Non Threaded |
Färg | Svart |
Handtagsfärg | Svart |
Handtagsmaterial | Termoplast |
Handtagsmodell | Rektangulär stav |
Material | Termoplast |
Typ av montage | Plain Through Hole |
Typ | Pull Handle |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta