Meny Sök

Handtagsgrepp 93.5 mm M8 Termoplast Svart

Bygelformat draghandtag av glasfiberarmerad termoplast. Fästs med skruv. Passar för järnväg, maskiner och utrustning liksom i industriella och elektriska tillämpningar. Ett prisvärt starkt handtag. Har gängad blindbussning, hona.
Artikelnummer:

462239

4252 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 181,9456 kr
50 - 99 129,9612 kr
100 + 74,8264 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

181,95 kr

1 x 181,9456 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basbredd 28.0 mm
Avstånd mellan monteringshål 93.5 mm
Total höjd 50.0 mm
Totallängd 204.0 mm
Gängstorlek M8
Färg Svart
Handtagsfärg Svart
Handtagsmaterial Termoplast
Handtagsmodell Rektangulär stav
Material Termoplast
Typ av montage Threaded Blind Bush
Typ Pull Handle

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss