Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 111,7217 kr |
25 - 99 | 79,8012 kr |
100 + | 45,9333 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basbredd | 26.0 mm |
---|---|
Basbredd | 1.024 in |
Avstånd mellan monteringshål | 117.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 4.606 in |
Total höjd | 40.0 mm |
Total höjd | 1.575 in |
Totallängd | 133.0 mm |
Totallängd | 5.236 in |
Gängstorlek | M6 |
Färg | Svart |
Handtagsfärg | Svart |
Handtagsmaterial | Termoplast |
Handtagsmodell | Rektangulär stav |
Material | Termoplast |
Typ av montage | Threaded Blind Bush |
Typ | Pull Handle |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta