Meny Sök

Handtagsgrepp 110.0 mm M5 Termoplast Svart

Bygelformat draghandtag av glasfiberarmerad termoplast. Fästs med skruv. Passar för järnväg, maskiner och utrustning liksom i industriella och elektriska tillämpningar. Ett prisvärt starkt handtag. Har gängad blindbussning, hona.
Artikelnummer:

462230

6722 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 107,9201 kr
20 - 99 77,0858 kr
100 + 44,3715 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

107,92 kr

1 x 107,9201 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basbredd 26.0 mm
Avstånd mellan monteringshål 110.0 mm
Total höjd 40.0 mm
Totallängd 133.0 mm
Gängstorlek M5
Färg Svart
Handtagsfärg Svart
Handtagsmaterial Termoplast
Handtagsmodell Rektangulär stav
Material Termoplast
Typ av montage Threaded Blind Bush
Typ Pull Handle

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss