Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 210,3202 kr |
10 - 49 | 150,2287 kr |
50 - 99 | 69,7631 kr |
100 + | 40,1742 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basbredd | 26.0 mm |
---|---|
Basbredd | 1.024 in |
Avstånd mellan monteringshål | 105.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 4.134 in |
Total höjd | 37.0 mm |
Total höjd | 1.457 in |
Totallängd | 121.0 mm |
Totallängd | 4.764 in |
Gängstorlek | M6 |
Färg | Svart |
Handtagsfärg | Svart |
Handtagsmaterial | Termoplast |
Handtagsmodell | Rektangulär stav |
Material | Termoplast |
Typ av montage | Threaded Blind Bush |
Typ | Pull Handle |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta