Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 61,6381 kr |
50 - 99 | 44,0272 kr |
100 + | 25,3651 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens längd | 134.0 mm |
---|---|
Basens längd | 5.276 in |
Basbredd | 26.0 mm |
Basbredd | 1.024 in |
Monteringshål diameter | 8.0 mm |
Monteringshål diameter | 0.315 in |
Avstånd mellan monteringshål | 117.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 4.606 in |
Total höjd | 41.0 mm |
Total höjd | 1.614 in |
Totallängd | 134.0 mm |
Totallängd | 5.276 in |
Ändmaterial, stav | PA |
Handtagsfärg | Svart |
Handtagsmaterial | PA |
Handtagsmodell | Rektangulär stav |
Typ av montage | Ogängat hål |
Gängstorlek | M8 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta