Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 71,2386 kr |
50 - 99 | 33,089 kr |
100 + | 19,0482 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens längd | 119.5 mm |
---|---|
Basens längd | 4.705 in |
Avstånd mellan monteringshål | 93.4 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 3.677 in |
Total höjd | 35.0 mm |
Total höjd | 1.378 in |
Totallängd | 119.5 mm |
Totallängd | 4.705 in |
Ändmaterial, stav | PA |
Handtagsfärg | Svart |
Handtagsmaterial | PA |
Handtagsmodell | Platt stav |
Handtagstyp | Bygelhandtag |
Typ av montage | Gängad insats |
Gängstorlek | M6 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta