Antal | Enhetspris |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basbredd | 8.5 mm |
---|---|
Basbredd | 0.335 in |
Monteringshål diameter | 2.4 mm |
Monteringshål diameter | 0.094 in |
Avstånd mellan monteringshål | 28.5 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 1.122 in |
Total höjd | 27.0 mm |
Total höjd | 1.063 in |
Totallängd | 35.0 mm |
Totallängd | 1.378 in |
Färg | Grå |
Handtagsfärg | Grå |
Handtagsmaterial | PA6 GFR30 |
Handtagsmodell | Draghandtag |
Material | PA6 GFR30 |
Typ av montage | Skruv eller självhäftande remsa |
Gängstorlek | M2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta