Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 63,8925 kr |
5 - 9 | 59,822 kr |
10 - 19 | 56,6845 kr |
20 + | 50,8966 kr |
Basens längd | 74.0 mm |
---|---|
Basens längd | 2.913 in |
Avstånd mellan monteringshål | 93.5 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 3.681 in |
Total höjd | 33.0 mm |
Total höjd | 1.299 in |
Totallängd | 114.0 mm |
Totallängd | 4.488 in |
Handtagsfärg | Grå |
Handtagsmaterial | GF PA |
Handtagsmodell | Rektangulär stav |
Handtagstyp | Vinghandtag med skydd |
Material | Förstärkt polyamidbaserad teknisk polymer |
Typ av montage | Fästs med skruv |
Gängstorlek | Non Threaded |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta