Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 42,8209 kr |
25 + | 23,7893 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens längd | 140.0 mm |
---|---|
Basens längd | 5.512 in |
Basbredd | 24.0 mm |
Basbredd | 0.945 in |
Avstånd mellan monteringshål | 122.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 4.803 in |
Total höjd | 40.0 mm |
Total höjd | 1.575 in |
Totallängd | 140.0 mm |
Totallängd | 5.512 in |
Handtagsfärg | Svart |
Handtagsmaterial | PA |
Handtagsmodell | Rektangulär stav |
Typ av montage | Ogängat hål |
Typ | Bygelhandtag |
Gängstorlek | Non Threaded |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta