Antal | Enhetspris |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basbredd | 28.0 mm |
---|---|
Basbredd | 1.102 in |
Monteringshål diameter | 5.2 mm |
Monteringshål diameter | 0.205 in |
Avstånd mellan monteringshål | 138.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 5.433 in |
Total höjd | 39.0 mm |
Total höjd | 1.535 in |
Totallängd | 174.0 mm |
Totallängd | 6.85 in |
Färg | Svart |
Handtagsfärg | Svart |
Handtagsmaterial | PP |
Handtagsmodell | Draghandtag |
Material | PP |
Typ av montage | Skruv eller självhäftande remsa |
Gängstorlek | Bore |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta