Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,5377 kr |
5000 - 9999 | 2,3685 kr |
10000 + | 2,23 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Fästs på plan stödyta |
Fäste med hål typ B | Låsande droppformat fäste |
Flänsdiameter | 4.4 mm |
Flänsdiameter | 0.173 in |
Håldiameter B | 2.5 mm |
Håldiameter B | 0.098 in |
Längd på distans | 4.8 mm |
Längd på distans | 0.189 in |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta