Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 2999 | 1,9993 kr |
3000 - 4999 | 1,8455 kr |
5000 + | 1,6456 kr |
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Kopplingstyp | SC till ST |
Total höjd | 2.5 mm |
Total höjd | 0.098 in |
Totallängd | 12.8 mm |
Totallängd | 0.504 in |
Total bredd | 11.0 mm |
Total bredd | 0.433 in |
Allt material | Polyamid |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta