Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,1235 kr |
5000 + | 2,6913 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certifiering | UL |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Typ av huvud | Platt huvud |
Kompatibel håldiameter | 4.8 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.189 in |
Material | PA |
Monteringsmetod | Tryckmontering |
Maximal diameter, kabelbunt | 31.8 mm |
Maximal diameter, kabelbunt | 1.252 in |
Öglans minsta draghållfasthet | 13.6 kg |
Öglans minsta draghållfasthet | 30 lbs |
Totallängd | 179.4 mm |
Totallängd | 7.063 in |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta