Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3579 kr |
5000 - 9999 | 1,2221 kr |
10000 - 19999 | 1,0999 kr |
20000 + | 0,9899 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certifiering | UL |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Typ av huvud | Platt huvud |
Kompatibel håldiameter | 6.8 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.268 in |
Material | PA |
Monteringsmetod | Tryckmontering |
Maximal diameter, kabelbunt | 19.1 mm |
Maximal diameter, kabelbunt | 0.752 in |
Öglans minsta draghållfasthet | 8 kg |
Öglans minsta draghållfasthet | 8 kg |
Totallängd | 121.7 mm |
Totallängd | 4.791 in |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta