Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 464,464 kr |
10 - 19 | 418,064 kr |
20 - 49 | 394,748 kr |
50 - 99 | 371,548 kr |
100 + | 348,348 kr |
Gängstorlek | TR14 x 3 |
---|---|
Antal starter | 1.0 |
d1 tol 7H | 14.0 |
Lead | 3.0 |
Gängans riktning | Högermontage |
Kontaktyta | 460.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Vikt kg | 0.258 |
Material | Brons |
Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta