Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 362,2373 kr |
20 + | 181,6973 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dörrfästets längd | 100.0 mm |
---|---|
Dörrfästets längd | 3.937 in |
Bladtjocklek | 2.5 mm |
Bladtjocklek | 0.098 in |
Storleksområde, monteringshål | 11.0 mm |
Storleksområde, monteringshål | 0.433 in |
Monteringshål diameter | 11.0 mm |
Monteringshål diameter | 0.433 in |
Totallängd | 100.0 mm |
Totallängd | 3.937 in |
Total tjocklek | 2.5 mm |
Total tjocklek | 0.098 in |
Total bredd | 75.0 mm |
Total bredd | 2.953 in |
Färg | Naturfärgad |
Slutför | Zinc Plated |
Gångjärnstyp | Leaf Lift-Off Hinge |
Hålform | Öppet hål |
Inriktning vid montering | Högermontage |
Montering | Ytmontering |
Antal monteringshål | 4 |
Stiftets material | Rostfritt stål |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta