Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 515,683 kr |
20 + | 258,3923 kr |
Dörrfästets längd | 60.0 mm |
---|---|
Dörrfästets längd | 2.362 in |
Storleksområde, monteringshål | 11.0 mm |
Storleksområde, monteringshål | 0.433 in |
Totallängd | 100.0 mm |
Totallängd | 3.937 in |
Total tjocklek | 2.5 mm |
Total tjocklek | 0.098 in |
Total bredd | 75.0 mm |
Total bredd | 2.953 in |
Färg | Svart |
Slutför | Utan finish |
Hålform | Rund |
Inriktning vid montering | Vänsterhänt |
Stiftets material | Rostfritt stål |
Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta