Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 349,3525 kr |
20 + | 97,0964 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totallängd | 80.0 mm |
---|---|
Totallängd | 3.15 in |
Total bredd | 70.0 mm |
Total bredd | 2.756 in |
Stift, diameter | 18.0 mm |
Stift, diameter | 0.709 in |
Tjocklek | 8.0 mm |
Tjocklek | 0.315 in |
Allt material | Kromad pressgjuten zinklegering |
Monteringsmetod | Insert |
Inriktning vid montering | Högermontage |
Stiftets material | Rostfritt stål |
Commodity Code | 8301300000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta