Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 219,7608 kr |
20 + | 110,9166 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stommens längd | 80.0 mm |
---|---|
Stommens längd | 3.15 in |
Bladtjocklek | 3.0 mm |
Bladtjocklek | 0.118 in |
Total längd, blad | 30.0 mm |
Total längd, blad | 1.181 in |
Totallängd | 80.0 mm |
Totallängd | 3.15 in |
Total tjocklek | 3.0 mm |
Total tjocklek | 0.118 in |
Total bredd | 30.0 mm |
Total bredd | 1.181 in |
Stift, diameter | 10.0 mm |
Stift, diameter | 0.394 in |
Färg | Naturfärgad |
Gångjärnstyp | Högermontage |
Form på blad | Rektangulär |
Stiftets material | Rostfritt stål |
Commodity Code | 7318190090 |
Monteringsmetod | Fästmuttrar |
Montering | Ytmontering |
Standard | RoHs |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta