Antal | Enhetspris |
---|---|
10 + | 140,403 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvudtjocklek | 9.0 mm |
---|---|
Huvudtjocklek | 0.354 in |
Skaftdiameter | 8.0 mm |
Skaftdiameter | 0.315 in |
Längd till hålcentrum | 75.0 mm |
Längd till hålcentrum | 2.953 in |
Ytterdiameter | 18.0 mm |
Ytterdiameter | 0.709 in |
Innerdiameter | 8.0 mm |
Innerdiameter | 0.315 in |
Gängans längd | 32.0 mm |
Gängans längd | 1.26 in |
Gängstorlek | M8 |
Material | Rostfritt stål |
Typ av huvud | Huvud med hål |
Gängtyp | Gängad |
Typ | Öglebultar |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta