Meny Sök

Öglebult M8 32.0 mm 18.0 mm Stål

Denna öglebult av svärtat stål har delvis gängad hals. Perfekt för fästanordning i jiggar och mekaniska montage.
Artikelnummer:

1504687

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 88,4948 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

884,95 kr

10 x 88,4948 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudtjocklek 9.0 mm
Skaftdiameter 8.0 mm
Längd till hålcentrum 75.0 mm
Ytterdiameter 18.0 mm
Innerdiameter 8.0 mm
Gängans längd 32.0 mm
Gängstorlek M8
Material Stål
Typ av huvud Huvud med hål
Gängtyp Gängad
Typ Öglebultar

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss