Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(13 Produtos)
As dobradiças de lâmina plásticas transparentes ou as dobradiças planas são utilizadas para um suporte leve em aplicações sem qualquer tensão nos orifícios de fixação dos parafusos e rotação angular.
As dobradiças de detenção são dobradiças de binário recuadas a cada 30, permitindo que os painéis sejam posicionados e mantidos sem componentes auxiliares. O binário é definido de fábrica e não pode ser modificado pelos utilizadores. Feitas de alumínio anodizado, estão disponíveis vários acabamentos para garantir a aparência estética. Estão disponíveis vários valores de binário.
Estas dobradiças de binário de duplo eixo são feitas de aço inoxidável e são ideais como suportes giratórios para monitores. O valor fixo do binário permite que a dobradiça gire de modo suave e controlado para os dois lados.
Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com um pino macho numa lâmina e com parafusos escareados na lâmina oposta. As dobradiças de lâmina de montagem à superfície também são conhecidas como dobradiças de elevação e estão disponíveis em vários materiais para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.
As dobradiças leaf and flag são ideais para a remoção de portas quando o espaço para acesso dentro do armário é difícil. A gama vem numa escolha de perfis e materiais
Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com furos de passagem hexagonais ou escareados. Uma tampa roscada dá às dobradiças uma proteção para o suporte roscado e uma aparência estética apelativa. Feitas de fibra de vidro reforçada PQ, a rotação de 200 graus é assegurada por um pino de rotação feito de POM, proporcionando resistência e propriedades anticorrosão.
As dobradiças de lâmina com inserções roscadas fêmea também são conhecidas como dobradiças de elevação ou dobradiças de montagem à superfície. Feitas de poliamida com inserções de latão, estas dobradiças são resistentes a óleo, gordura e à maior parte dos químicos industriais.Está disponível uma seleção de tamanhos para a dobradiça e para os parafusos de montagem.
As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.
As dobradiças de tensão ajustável são operadas com um único ajuste de tensão usando o parafuso. São usados para manter as portas ou painéis em posição. O parafuso de ajuste é feito de aço inoxidável. A dobradiça média é adequada para fixações M4 e a dobradiça grande é adequada para fixações M6, nenhuma das quais é são fornecidas
Estas dobradiças de binário ajustável articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor do binário pode ser ajustado rodando o parafuso incorporado, e a gama está disponível em diferentes materiais, acabamentos e tipos de fixação.
Estas dobradiças de binário constante articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor de binário é fixo, não requerendo qualquer ajuste ao longo do seu ciclo de vida, e a gama inclui dobradiças feitas de vários materiais e com diferentes valores de binário fixo, incluindo dobradiças de retenção.
As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.
As dobradiças de lâmina com inserções roscadas macho são ideais para portas embutidas. Estas dobradiças também são conhecidas como dobradiças de montagem à superfície ou dobradiças de elevação, e estão disponíveis em vários materiais e tamanhos de pinos para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar