Menu Procurar

Dobradiças de folha – suporte fêmea roscado

Em stock

As dobradiças de lâmina com inserções roscadas fêmea também são conhecidas como dobradiças de elevação ou dobradiças de montagem à superfície. Feitas de poliamida com inserções de latão, estas dobradiças são resistentes a óleo, gordura e à maior parte dos químicos industriais.Está disponível uma seleção de tamanhos para a dobradiça e para os parafusos de montagem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento do encaixe da porta Comprimento total Espessura Total Largura total Comprar
8,925 € - 9,395 € 41 Em stock
64.0 mm
64.0 mm
13.0 mm
62.0 mm
4,695 € - 4,945 € 12 Em stock
54.0 mm
54.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
Articulação 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Intervalo de preços
9,395 € - 8,925 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Comprimento do encaixe da porta
    64.0 mm
  • Comprimento total
    64.0 mm
  • Espessura Total
    13.0 mm
  • Largura total
    62.0 mm
  • Material do corpo
    Nylon
Articulação 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Intervalo de preços
4,945 € - 4,695 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Comprimento do encaixe da porta
    54.0 mm
  • Comprimento total
    54.0 mm
  • Espessura Total
    30.0 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Material do corpo
    Nylon