20064402
1772201E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 39 | 54,82 € |
40 + | 24,35 € |
Altura do corpo | 26.0 mm |
---|---|
Altura do corpo | 1.024 in |
Comprimento da face | 93.0 mm |
Comprimento da face | 3.661 " |
Largura da face | 35.0 mm |
Largura da face | 1.378 in |
Intervalo de punho | 24.0 mm |
Intervalo de punho | 0.945 in |
Comprimento total | 109.0 mm |
Comprimento total | 4.291 in |
Acabamento da maçaneta | Revestido com pó |
Material da pega | Liga de zinco fundido |
Material do trinco | Liga de zinco |
Inclui | Two keys supplied with each latch |
Estilo de trinco | Compression Latch |
Tipo de chave | Chaves iguais |
Dispositivo de imobilização | Com fecho |
Tipo de gatilho | Elevado |
Orientação de montagem | Universal |
Funcionalidades especiais | Trinco de compressão ajustável |
Código do material | 8301300000 |
Cor | Preto |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar