Menu Procurar

Abraçadeiras - fecho Elematic 2

Em stock

As abraçadeiras de cabos Elematic 2-Lock™ são abraçadeiras de cabos profissionais fabricadas em poliamida 6.6 (PA), com um sistema de bloqueio duplo em aço inoxidável. Um fixador altamente eficiente e fiável para uma vasta gama de aplicações e indústrias.

A mandíbula dupla em aço é fabricada em aço inoxidável AISI 316 e é colocada diretamente na cabeça da abraçadeira de cabos durante o processo de fabrico. A inovadora mandíbula dupla em aço permite o bloqueio em ambos os lados da abraçadeira para uma excelente fixação e segurança.

O perfil liso sem reentrâncias permite uma variada gama de opções no comprimento da abraçadeira e a tensão consistentemente correta de uma vasta gama de diâmetros. Estas abraçadeiras de cabos contam com um intervalo de temperaturas de instalação de -40 C a 60 C e podem funcionar num intervalo de temperaturas de funcionamento de -40 ºC a 85 ºC.

Duas cores disponíveis. A opção em preto é fabricada em PA resistente aos UV, ideal para aplicações no exterior em condições extremas.

  • Classificação de resistência às chamas: UL94 V2.
  • Sem halogéneo
  • Cores: natural e preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de cabeça Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Material do dente Largura total Material completo Comprar
0,4164 € - 0,4384 € Em produção
Cabeça com dentes duplos em aço
82.0 mm
295.0 mm
Aço inoxidável
3.5 mm
Poliamida 6.6
0,4869 € - 0,5125 € Em produção
Cabeça com dentes duplos em aço
80.0 mm
290.0 mm
Aço inoxidável
4.5 mm
Poliamida 6.6
0,707 € - 0,7442 € Em produção
Cabeça com dentes duplos em aço
55.0 mm
220.0 mm
Aço inoxidável
7.5 mm
Poliamida 6.6
0,3261 € - 0,3433 € Em produção
Cabeça com dentes duplos em aço
50.0 mm
200.0 mm
Aço inoxidável
2.5 mm
Poliamida 6.6
0,2924 € - 0,3079 € Em produção
Cabeça com dentes duplos em aço
21.0 mm
100.0 mm
Aço inoxidável
2.5 mm
Poliamida 6.6
0,3368 € - 0,3546 € 13619 Em stock
Cabeça com dentes duplos em aço
34.0 mm
140.0 mm
Aço inoxidável
3.5 mm
Poliamida 6.6
0,4226 € - 0,4448 € Em produção
Cabeça com dentes duplos em aço
50.0 mm
200.0 mm
Aço inoxidável
4.5 mm
Poliamida 6.6
0,5264 € - 0,5542 € Em produção
Cabeça com dentes duplos em aço
102.0 mm
365.0 mm
Aço inoxidável
4.5 mm
Poliamida 6.6
0,8695 € - 0,9153 € 1194 Em stock
Cabeça com dentes duplos em aço
100.0 mm
360.0 mm
Aço inoxidável
7.5 mm
Poliamida 6.6
0,3506 € - 0,3691 € 24598 Em stock
Cabeça com dentes duplos em aço
50.0 mm
200.0 mm
Aço inoxidável
2.5 mm
Poliamida 6.6
0,4516 € - 0,4754 € Em produção
Cabeça com dentes duplos em aço
82.0 mm
295.0 mm
Aço inoxidável
3.5 mm
Poliamida 6.6
0,5343 € - 0,5624 € 3633 Em stock
Cabeça com dentes duplos em aço
80.0 mm
290.0 mm
Aço inoxidável
4.5 mm
Poliamida 6.6
0,7839 € - 0,8251 € Em produção
Cabeça com dentes duplos em aço
55.0 mm
220.0 mm
Aço inoxidável
7.5 mm
Poliamida 6.6
0,3092 € - 0,3255 € 9 Em stock
Cabeça com dentes duplos em aço
21.0 mm
100.0 mm
Aço inoxidável
2.5 mm
Poliamida 6.6
0,3628 € - 0,3819 € 7598 Em stock
Cabeça com dentes duplos em aço
34.0 mm
140.0 mm
Aço inoxidável
3.5 mm
Poliamida 6.6
0,4577 € - 0,4818 € 18 Em stock
Cabeça com dentes duplos em aço
50.0 mm
200.0 mm
Aço inoxidável
4.5 mm
Poliamida 6.6
0,5757 € - 0,6059 € 1900 Em stock
Cabeça com dentes duplos em aço
102.0 mm
365.0 mm
Aço inoxidável
4.5 mm
Poliamida 6.6
0,9676 € - 1,0185 € 489 Em stock
Cabeça com dentes duplos em aço
100.0 mm
360.0 mm
Aço inoxidável
7.5 mm
Poliamida 6.6
Abraçadeira de cabo 295.0 mm 3.5 mm 82.0 mm PA Natural

10207680

Intervalo de preços
0,4384 € - 0,4164 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    82.0 mm
Abraçadeira de cabo 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Natural

10207727

Intervalo de preços
0,5125 € - 0,4869 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
Abraçadeira de cabo 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Natural

10207765

Intervalo de preços
0,7442 € - 0,707 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
Abraçadeira de cabo 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Natural

10207642

Intervalo de preços
0,3433 € - 0,3261 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 100.0 mm 2.5 mm 21.0 mm PA Natural

10207628

Intervalo de preços
0,3079 € - 0,2924 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    21.0 mm
Abraçadeira de cabo 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Natural

10207666

Intervalo de preços
0,3546 € - 0,3368 €

Níveis de stock
13619 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    34.0 mm
Abraçadeira de cabo 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Natural

10207703

Intervalo de preços
0,4448 € - 0,4226 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Natural

10207741

Intervalo de preços
0,5542 € - 0,5264 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
Abraçadeira de cabo 360.0 mm 7.5 mm 100.0 mm PA Natural

10207789

Intervalo de preços
0,9153 € - 0,8695 €

Níveis de stock
1194 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    100.0 mm
Abraçadeira de cabo 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Preto

10207659

Intervalo de preços
0,3691 € - 0,3506 €

Níveis de stock
24598 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 295.0 mm 3.5 mm 82.0 mm PA Preto

10207697

Intervalo de preços
0,4754 € - 0,4516 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    82.0 mm
Abraçadeira de cabo 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Preto

10207734

Intervalo de preços
0,5624 € - 0,5343 €

Níveis de stock
3633 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
Abraçadeira de cabo 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Preto

10207772

Intervalo de preços
0,8251 € - 0,7839 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
Abraçadeira de cabo 100.0 mm 2.5 mm 21.0 mm PA Preto

10207635

Intervalo de preços
0,3255 € - 0,3092 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    21.0 mm
Abraçadeira de cabo 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Preto

10207673

Intervalo de preços
0,3819 € - 0,3628 €

Níveis de stock
7598 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    34.0 mm
Abraçadeira de cabo 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Preto

10207710

Intervalo de preços
0,4818 € - 0,4577 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Preto

10207758

Intervalo de preços
0,6059 € - 0,5757 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
Abraçadeira de cabo 360.0 mm 7.5 mm 100.0 mm PA Preto

10207796

Intervalo de preços
1,0185 € - 0,9676 €

Níveis de stock
489 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
  • Material do dente
    Aço inoxidável
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    100.0 mm