10207727
1334555
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,5125 € |
500 + | 0,4869 € |
Revestimento | Sem revestimento |
---|---|
Cor | Natural |
Tipo de cabeça | Cabeça com dentes duplos em aço |
Material do dente | Aço inoxidável |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 80.0 mm |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 3.15 in |
Comprimento total | 290.0 mm |
Comprimento total | 11.417 in |
Largura total | 4.5 mm |
Largura total | 0.177 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo | Abraçadeira de cabo |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar