10207635
1334542
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,3255 € |
500 + | 0,3092 € |
Revestimento | Sem revestimento |
---|---|
Cor | Preto |
Tipo de cabeça | Cabeça com dentes duplos em aço |
Material do dente | Aço inoxidável |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 21.0 mm |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 0.827 in |
Comprimento total | 100.0 mm |
Comprimento total | 3.937 in |
Largura total | 2.5 mm |
Largura total | 0.098 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo | Abraçadeira de cabo |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar