Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Mascheratura e verniciatura a polvere Tappi per mascheratura ad alte temperature

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Tappi conici per alte temperature

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi conici per mascheratura sono disponibili nella versione tappo solido (cono pieno) o con nucleo cavo per favorire la compressione. I tappi riutilizzabili hanno un'eccellente resistenza agli agenti chimici e sono disponibili in silicone o EPDM per applicazioni esposte alle alte temperature.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di protezione conici

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi di protezione conici sono tappi per uso generico in un'ampia gamma di applicazioni. Facili da inserire e da rimuovere, i lati convessi assicurano una perfetta aderenza.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per mascheratura con linguetta di tiro sono ideali per mascherare fori filettati e lisci. La linguetta di tiro consente un semplice inserimento nel foro ed è anche molto pratica per rimuovere il pezzo quando il foro è molto stretto. Il materiale è flessibile per consentire una lieve variazione nelle dimensioni da mascherare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi per mascheratura con rondella

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi a rondella per alte temperature sono disponibili in due materiali diversi: gomma siliconica naturale o EPDM nero. Entrambi i materiali possono essere utilizzati come tappi per fori filettati o lisci e anche per mascherare la superficie intorno al foro. La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi per mascheratura in carta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi e i cappucci conici sono realizzati con carta crespa e sono adatti per applicazioni di verniciatura, anche a polvere. Sono in grado di sopportare temperature fino a 205C e rappresentano un'alternativa economica al silicone. Sono realizzati con una miscela di materiali riciclati e vergini, e sono a loro volta riciclabili.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi per mascheratura senza flangia

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per mascheratura senza flangia sono progettati per mascherare i fori senza mascherare l'area circostante. Gli anelli conici e il centro vuoto consentono di proteggere molti diametri diversi. Hanno una linguetta di tiro per una facile installazione e rimozione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)