I tappi conici per mascheratura sono disponibili nella versione tappo solido (cono pieno) o con nucleo cavo per favorire la compressione. I tappi riutilizzabili hanno un'eccellente resistenza agli agenti chimici e sono disponibili in silicone o EPDM per applicazioni esposte alle alte temperature.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo cono | Colore | Materiale | Linguetta | Diametro minimo cono | Stile tappo | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In produzione |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
With Tab
|
0.906 in
23.01 mm
|
Hollow
|
|||||
In produzione |
2.203 in
55.96 mm
|
Natural
|
Silicone
|
With Tab
|
1.875 in
47.63 mm
|
Hollow
|
|||||
In produzione |
1.969 in
50.01 mm
|
Natural
|
Silicone
|
With Tab
|
1.625 in
41.28 mm
|
Hollow
|
|||||
In produzione |
1.25 in
31.75 mm
|
Natural
|
Silicone
|
With Tab
|
1.031 in
26.19 mm
|
Hollow
|
|||||
In produzione |
1.437 in
36.50 mm
|
Natural
|
Silicone
|
With Tab
|
1.187 in
30.15 mm
|
Hollow
|
|||||
4,9744 € - 4,9744 € | 6379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.437 in
36.5 mm
|
Blu
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.189 in
30.2 mm
|
Hollow
|
||||
7,1576 € - 7,1576 € | 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.654 in
42.0 mm
|
Hollow
|
||||
0,2445 € - 0,2445 € | 7490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
Pieno
|
||||
4,0486 € - 4,0486 € | 508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Verde
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.031 in
26.2 mm
|
Hollow
|
||||
5,5547 € - 5,5547 € | 326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
Blu
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.299 in
33.0 mm
|
Hollow
|
||||
0,1768 € - 0,3308 € | 2243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Without Tab
|
0.205 in
5.2 mm
|
Hollow
|
||||
4,4769 € - 4,4769 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
Hollow
|
||||
6,1903 € - 6,1903 € | 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.469 in
37.3 mm
|
Hollow
|
||||
0,3357 € - 0,6267 € | 3747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.559 in
14.2 mm
|
Nero
|
TPR
|
Without Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hollow
|
||||
6,7568 € - 6,7568 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.248 in
31.7 mm
|
Hollow
|
||||
18,3361 € - 19,5106 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.228 in
82.0 mm
|
Verde
|
Silicone
|
Without Tab
|
2.677 in
68.0 mm
|
Hollow
|
||||
0,3122 € - 0,3122 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
TPR
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
Pieno
|
||||
4,6704 € - 4,9191 € | In produzione |
1.535 in
39.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.22 in
31.0 mm
|
Hollow
|
||||
9,4651 € - 9,4651 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hollow
|
||||
0,163 € - 0,163 € | 143151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
Pieno
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare