Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(15 categorie prodotti)
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Le mini-chiusure a camma con galletto sono ideali per le applicazioni più leggere dove lo spazio è limitato. Sono disponibili nelle versioni in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nero e in diversi intervalli di serraggio.
Chiusure a camma a giro - Sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna, un dado di montaggio e due chiavi Euro standard (5333).
Sono realizzate per essere facili e veloci da installare, offrono una maggiore sicurezza e impediscono l'ingresso di persone non autorizzate, pur consentendo un facile accesso quando sono sbloccate. I prodotti comprendono diversi materiali, finiture e gamme di serraggio utilizzati in varie applicazioni come armadi elettrici, armadi e coperture per apparecchiature.
Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.
La serratura HVAC è un sistema di chiusura esterno che garantisce sicurezza per le porte pressurizzate. Questa serratura destra e sinistra può essere azionata con una maniglia a T o a L. I clienti che acquistano questo prodotto possono essere interessati anche alla nostra gamma di guarnizioni.
Le chiusure a un quarto di giro con molla sono realizzate in poliammide rinforzata al 30% con fibra di vetro. Si tratta di un'alternativa leggera alla nostra gamma di chiusure a un quarto di giro in lega di zinco pressofuso.
La gamma offre una serie di opzioni di bloccaggio, con modelli di testa che includono: doppio spacco da 5 mm, quadrato da 8 mm, a triangolo e scanalato da 8 mm.
Le chiusure sono fornite con un dado di bloccaggio in metallo, ma è possibile acquistare separatamente un dado di bloccaggio in plastica.
Le mini-chiusure a quarto di giro con molla sono disponibili con tipi di testa, intervalli di serraggio e tipi diversi per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di applicazione. Il tipo 1 è azionato da una molla ed è realizzato in una robusta lega di zinco pressofuso
Questa gamma di mini chiusure a camma non dispone di meccanismo a molla e ha chiavi uguali. Tipo fissato tramite inserimento a dado in un'apertura di 16.2x14.2, tipo fissaggio tramite inserimento a clip in un'apertura di 17.2 x14.2.
I chiavistelli mini a un quarto di giro con alloggiamento a 45 gradi sono stati appositamente progettati con una molla interna che fornisce 1 mm di torsione. La camma si trova a un angolo di 45 rispetto all'involucro. Sono disponibili chiavistelli cromati e verniciati di nero con diverse opzioni di stile della testa e di intervallo di serraggio
Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Le chiusure a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
La serratura a quarto di giro a elevata sicurezza è classificata IP65 ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Quando la serratura è aperta, la chiave funge da maniglia. La chiave è unica per questa serratura e deve essere ordinata unitamente a questa. Scegliete tra la versione cromata (16711E) o con rivestimento nero (16712E).
La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare