Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza maniglia | Lunghezza camma | Colore | Stile chiusura | Orientamento montaggio | Materiale | Lunghezza serraggio | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4496 € - 9,4496 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
5,1613 € - 12,2255 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
7,2657 € - 46,5728 € | In produzione |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Chiusure a camma
|
Destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camma
|
Universale
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
4,7721 € - 7,1798 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
6,3389 € - 8,4907 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
5,0113 € - 7,1798 € | In produzione |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
6,7394 € - 12,2255 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
5,1613 € - 12,2255 € | In produzione |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
6,5584 € - 11,7703 € | In produzione |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
4,7721 € - 7,1798 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare