Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(14 categorie prodotti)
Queste cerniere a frizione a doppio asse sono realizzate in acciaio inossidabile e sono ideali come supporti girevoli per monitor. Il valore di coppia fisso consente alla cerniera di girare in modo uniforme e controllato in ogni direzione.
Queste cerniere a frizione regolabile si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore di coppia può essere regolato girando la vite integrata. La gamma è disponibile in vari materiali, finiture e tipi di fissaggio.
Le cerniere a frizione regolabile sono azionate mediante la regolazione della singola coppia utilizzando la vite. Sono utilizzate per tenere in posizione porte o pannelli. La vite di regolazione è in acciaio inossidabile. La cerniera media è adatta ai fissaggi M4 e la cerniera grande è adatta ai fissaggi M6, entrambi venduti separatamente.
Guarnizione EMI in schiuma in poliuretano ricoperta di nastro in nichel e rame. I profili ad aggancio garantiscono protezione e tenuta alle estremità. Utilizzate su lamiere di metallo, proteggono da vibrazioni, ingresso di umidità e sporcizia. Offrono una tenuta aggiuntiva per scatole di derivazione.
Il nastro di guarnizione adesiva in EPDM è una schiuma a cellule chiuse che offre un'ottima protezione da aria e umidità. Offre un'eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, un'ottima adattabilità, flessibilità a basse temperature ed è adatto per l'uso in ambienti esterni. Ideale per applicazioni come HVAC, elettrodomestici, edilizia e montaggio in generale.
Le guarnizioni di tenuta a pinna sono dei profili ad aggancio che garantiscono la sigillatura e la protezione del bordo. Utilizzate principalmente su lamiere, proteggono da vibrazioni, impedendo l'ingresso di umidità e sporcizia. Offrono una tenuta aggiuntiva per involucri e scatole.
Le guarnizioni di tenuta tubolari sono dei profili ad aggancio che garantiscono la sigillatura e la protezione del bordo. Utilizzate principalmente su lamiere, proteggono da vibrazioni, impedendo l'ingresso di umidità e sporcizia. Offrono una tenuta aggiuntiva per scatole di derivazione.
La guarnizione in doppio materiale con adesivo di tenuta offre protezione dei bordi e tenuta. Se utilizzata su lamiere di metallo, protegge da vibrazioni, ingresso di umidità e sporcizia. Offre una tenuta aggiuntiva per scatole di derivazione.
Fornita in rotoli da 20 metri. Guarnizione adesiva semplice da applicare. Uno dei tipi presenti nella gamma si apre al centro, formando due parti uguali di 10 metri. In EPDM nero.
Questa gamma di guarnizioni con nastro di tenuta è dotata di un adesivo permanente a base di gomma su entrambi i lati, che non è raccomandato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV.
La guarnizione ha un'eccellente resistenza ad acidi, ozono e all'ossidazione.
Ideale per impianti HVAC o alloggiamenti elettrici, apparecchi di illuminazione, ammortizzazione delle vibrazioni e altro.
Il nastro di tenuta e la guarnizione adesiva è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno.
Specifiche:
La guarnizione di tenuta in uretano ad alta densità (Poron) è una schiuma a cellula aperta che assume le caratteristiche della cellula chiusa quando viene compressa. Offre una bassissima deformazione permanente a compressione, una buon assorbimento degli urti e un basso degassamento. Adesivo: adesivo a base di gomma o a base di acrilico permanente sensibile alla pressione. Il nostro sistema adesivo a base di gomma comprende un supporto per pellicola non elastica. Metodo di prova: ASTM D3574; Densità (lb/ft3): 15 ; Deformazione di compressione: 4 to 8 psi.; Compressione: (50%) 10 max. Temperatura di esercizio: a base di gomma: da -20F a 150F; A base di acrilico: da -20F a 190F; Infiammabilità: FMVSS 302; UL94 HBF; Armadi elettrici 3/16. Porte di accesso/pannelli. Guarnizione di sfiato e ventilazione. Illuminazione. Armadi HVAC. Elettronica.
Il nastro di guarnizione è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno. Adatto alle seguenti applicazioni: HVAC, elettrodomestici, edilizia e montaggio in generale.
Il nastro di guarnizione in PVC a bassa densità è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno. Specifiche: Adesivo - adesivo a base di acrilico permanente sensibile alla pressione. Metodo di prova - Densità ASTM D1667 (lb/ft3): 7Deformazione in compressione: 2 psi. Set compressione: (50%) 8 max. Temperatura di esercizio - A base di gomma: da -40F a 180F Infiammabilità: FMVSS 302Applicazioni. Dispositivo HVAC. Edilizia. Montaggio generale. RV/rimorchi/autocarri.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare