Queste cerniere a frizione a doppio asse sono realizzate in acciaio inossidabile e sono ideali come supporti girevoli per monitor. Il valore di coppia fisso consente alla cerniera di girare in modo uniforme e controllato in ogni direzione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550036 | 21,9564 € - 43,4969 € | In produzione |
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alluminio
|
||||||
240,9128 € - 477,2768 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||||||
550070 | 124,7744 € - 247,1985 € | In produzione |
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare