Le clip a soffitto sono disponibili con base quadrata o rettangolare, con ganci chiusi o aperti. Questi attacchi a soffitto sono l'ideale per i ganci di sospensione in punti vendita dove è necessario esporre in modo ordinato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Larghezza base | Loop Diameter | Lunghezza base | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464707 | 0,1142 € - 0,1338 € | 113667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
0,4739 € - 1,2245 € | In produzione |
Rotondo
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||
0,1679 € - 0,1855 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
0,3646 € - 0,3646 € | 5749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
0,1706 € - 0,1883 € | In produzione |
Rotondo
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,1815 € - 0,1991 € | In produzione |
Rotondo
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
0,228 € - 0,268 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
0,1213 € - 0,1422 € | 67424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,9409 € - 1,8455 € | In produzione |
Quadrato
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
0,1226 € - 0,1436 € | 421671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
0,0806 € - 0,0892 € | 36736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
0,2953 € - 0,3291 € | In produzione |
Quadrato
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
0,1142 € - 0,2684 € | In produzione |
Rotondo
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare