Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 + | 2,0659 € |
Lunghezza corpo | 22.5 mm |
---|---|
Lunghezza corpo | 0.886 in |
Distanza tra fori di fissaggio | 22.5 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 0.886 in |
Diametro alloggiamento | 15.0 mm |
Diametro alloggiamento | 0.591 in |
Temperatura di esercizio massima | 90 °C |
Temperatura di esercizio massima | 194 °F |
Altezza totale | 7.7 mm |
Altezza totale | 0.303 in |
Lunghezza totale | 24.0 mm |
Lunghezza totale | 0.945 in |
Diametro esterno ruota | 10.4 mm |
Diametro esterno ruota | 0.409 in |
Materiale (nome esteso) | POM; nylon 66; policarbonato; silicone; olio siliconico |
Colore | Nero |
Tipo di ingranaggio | Ruota dentata standard |
Coppia | 0.60 N |
Coppia | 0.60 N |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare