I rallentatori a rotazione controllano la velocità e l'accelerazione di un corpo in movimento. Semplici da installare possono essere utilizzati anche come parti di sistemi più complessi. Disponibili in diverse varianti per soddisfare i requisiti dei vostri progetti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di ingranaggio | Colore | Materiale | Distanza tra fori di fissaggio | Coppia | Spindle Height | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6704 € - 7,2128 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||||
4,6704 € - 7,2128 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||||
4,6704 € - 7,2128 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
2.2 N
2.2 N
|
|
||||
6,1212 € - 8,1663 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|
||||
6,1212 € - 8,1663 € | 535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||||
2,1973 € - 3,5319 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
|
|
||||
2,2522 € - 3,6202 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
|
|
||||
8,0143 € - 15,8724 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||||
2,4575 € - 15,8724 € | 399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||||
2,3039 € - 15,8724 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.5 N
7.5 N
|
|
||||
34,4496 € - 34,4496 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PC; acetale
|
1.575 in
40.0 mm
|
1500.0 N
1500.0 N
|
|
||||
1,3486 € - 12,2453 € | 1204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PC; acetale
|
0.748 in
19.0 mm
|
20.0 N
20.0 N
|
|
||||
3,2748 € - 7,9797 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PC; acetale
|
0.748 in
19.0 mm
|
60.0 N
60.0 N
|
|
||||
4,6704 € - 7,2128 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||||
4,6704 € - 7,2128 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||||
4,6704 € - 7,2128 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.2 N
1.2 N
|
|
||||
0,8519 € - 0,8519 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||||
6,1212 € - 8,1663 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||||
2,2522 € - 3,6202 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
|
|
||||
4,3542 € - 6,983 € | In produzione |
Ruota dentata standard
|
Bianco
|
POM
|
|
|
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare