Menu Ricerca

Raccordi per assemblaggio pannelli a 2 vie - Fissi

Disponibile

I raccordi per assemblaggio pannelli a 2 vie trattengono in modo sicuro pannelli espositivi o segnaletiche con dentellatura interna con angoli di 60 o 180 o come un connettore diritto. Il materiale trasparente si integra con gli espositori di qualsiasi colore per ottenere una finitura discreta.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Spessore massimo materiale compatibile Lunghezza totale Angolo pannello Acquista
0,4283 € - 0,4974 € 52993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
25.0 mm
180
0,4601 € - 0,5112 € 49280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
25.0 mm
90
0,4739 € - 0,5554 € 14784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
38.0 mm
180
1,075 € - 1,1952 € In produzione
5.0 mm
25.0 mm
60
Raccordo a 2 vie per assemblaggio pannelli 25.0 mm 180 ° PVC

469114

Fascia di prezzo
0,4974 € - 0,4283 €

Livelli di giacenza
52993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Spessore massimo materiale compatibile
    2.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.595 EUR
Raccordo a 2 vie per assemblaggio pannelli 25.0 mm 90 ° PVC

497211

Fascia di prezzo
0,5112 € - 0,4601 €

Livelli di giacenza
49280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Spessore massimo materiale compatibile
    2.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.6115 EUR
Raccordo a 2 vie per assemblaggio pannelli 38.0 mm 180 ° PVC

492767

Fascia di prezzo
0,5554 € - 0,4739 €

Livelli di giacenza
14784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Spessore massimo materiale compatibile
    2.5 mm
  • Lunghezza totale
    38.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.6644 EUR
Raccordo a 2 vie per assemblaggio pannelli 25.0 mm 60 ° PVC

497210

Fascia di prezzo
1,1952 € - 1,075 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Spessore massimo materiale compatibile
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 mm