Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni vite | Altezza testa | Diametro testa | Dimensioni foro | Panel Thickness Range | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0623 € - 0,0936 € | In produzione |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
|||||
0,048 € - 0,072 € | 3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
|||||
0,1107 € - 0,1218 € | In produzione |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
|||||
0,048 € - 0,072 € | In produzione |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||||
0,0566 € - 0,0708 € | In produzione |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
|||||
0,0595 € - 0,0893 € | 37121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||||
0,0566 € - 0,0708 € | 16956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||||
0,048 € - 0,072 € | In produzione |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
|||||
0,0566 € - 0,0708 € | 2442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
|
|
|||||
0,048 € - 0,072 € | In produzione |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
|
|||||
0,0908 € - 0,1368 € | 6275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
|||||
0,0802 € - 0,1203 € | 12916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||||
0,1113 € - 0,1346 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
|||||
0,048 € - 0,072 € | In produzione |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
|||||
0,0806 € - 0,1181 € | 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||||
0,08 € - 0,1202 € | 335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||||
0,0831 € - 0,1109 € | In produzione |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
|||||
0,0566 € - 0,0708 € | In produzione |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||||
0,0645 € - 0,078 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
|||||
0,048 € - 0,072 € | In produzione |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare