Gli inserti per tubi quadrati filettati vengono utilizzati per proteggere dal bordo tagliente del tubo e garantire una finitura gradevole. L'inserto per tubi a pressione viene montato con l'ausilio della filettatura che consente la regolazione di un piedino o una ruota. Riducono la necessità di effettuare forature consentendo così di risparmiare tempo e lavoro. Sono progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoli o componenti esterni.
Gli inserti filettati quadrati in metallo sono disponibili in diverse varianti: inserti con filetto completamente in metallo, standard, quadrati, in metallo, inserti quadrati per impieghi gravosi e inserti orizzontali per tubi quadrati.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro esterno tubo compatibile | Colore | Materiale | Intervallo spessore parete compatibile | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4808 € - 0,9865 € | In produzione |
|
Nero
|
PA
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
M8
|
|||||
0,5527 € - 1,1607 € | In produzione |
|
Nero
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
0,7257 € - 1,5241 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M10
|
|||||
1,0017 € - 2,4229 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
HIPS
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
M8
|
|||||
12,7538 € - 26,3187 € | 247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
14,1908 € - 29,3075 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M12
|
|||||
14,1908 € - 29,3075 € | 8477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M12
|
|||||
14,1908 € - 29,3075 € | 652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M16
|
|||||
21,3484 € - 44,0482 € | 241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
21,7768 € - 44,9768 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M12
|
|||||
21,7768 € - 44,9768 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M16
|
|||||
22,0117 € - 45,4411 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M12
|
|||||
3,6617 € - 6,2097 € | 975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Lega di alluminio pressofuso
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M10
|
|||||
6,9365 € - 10,2431 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Lega di alluminio pressofuso
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
1,583 € - 3,3243 € | 1124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
HDPE con inserto in metallo
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
M10
|
|||||
2,455 € - 5,1555 € | 564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
HDPE con inserto in metallo
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
M10
|
|||||
0,7522 € - 0,7899 € | In produzione |
|
Nero
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M8
|
|||||
2,5047 € - 5,26 € | In produzione |
|
Nero
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M8
|
|||||
0,6214 € - 0,7765 € | In produzione |
|
Nero
|
PA
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
1,9206 € - 3,8012 € | 1363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M10
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare