Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l'estremità di prodotti tubolari e conferire un aspetto esteticamente gradevole e pulito. La finitura di alta qualità è ideale per la presentazione dei prodotti.
L'inserto rotondo presenta un gambo scanalato che ne facilita l'inserimento. Garantisce inoltre un'ottima capacità di presa che contribuisce a mantenere l'inserto fissato nell'assemblaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Altezza inserto | Materiale | Compatible Tube Size | Calibro tubo compatibile | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2007 € - 1,3361 € | In produzione |
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
2,3186 € - 2,5748 € | In produzione |
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,9483 € - 4,0914 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromatura argento
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1269 € - 1,2537 € | In produzione |
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1633 € - 1,4559 € | In produzione |
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1551 € - 3,0468 € | 1577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromatura argento
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,6581 € - 4,0914 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromatura argento
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,963 € - 2,0225 € | 387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromatura argento
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,9894 € - 1,0986 € | In produzione |
Cromatura argento
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,3665 € - 2,8698 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromatura argento
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
2,1693 € - 5,049 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,6439 € - 0,8042 € | In produzione |
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,6538 € - 0,8169 € | In produzione |
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,7374 € - 0,8668 € | In produzione |
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,8014 € - 0,9423 € | 213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,333 € - 0,333 € | In produzione |
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
2,3186 € - 2,5748 € | In produzione |
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,8124 € - 2,1327 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromatura argento
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,8207 € - 0,963 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromatura argento
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,0142 € - 2,3649 € | 1785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromatura argento
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare