La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Rimovibilità | Lunghezza totale | Colore | Orientamento montaggio | Metodo di montaggio | Larghezza totale | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497571 | 54,9256 € - 108,8149 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fixed
|
4.016 in
102.0 mm
|
Natural
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Vite
|
3.169 in
80.5 mm
|
|||
46,4277 € - 97,4982 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fixed
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Non applicabile
|
Vite
|
2.307 in
58.6 mm
|
||||
30,9518 € - 64,9988 € | In produzione |
Fixed
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Mano opposta
|
Vite
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
6,0245 € - 11,9261 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Vite
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
6,0245 € - 11,9261 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Vite
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
4,7083 € - 32,0061 € | In produzione |
Removable
|
|
Natural
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Da avvitare
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
28,0775 € - 58,9627 € | In produzione |
Fixed
|
1.732 in
44 mm
|
Argento
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Screw In
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
3,8137 € - 6,9351 € | 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Removable
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
Destrorsa
|
Da avvitare
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
99540420E | 7,6199 € - 21,4953 € | In produzione |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grigio
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Vite
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
6,5219 € - 11,6069 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Removable
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
Destrorsa
|
Da avvitare
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
5,0781 € - 10,6641 € | In produzione |
Removable
|
|
Natural
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Da avvitare
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
5,9554 € - 10,8234 € | 740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Removable
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
Sinistrorsa
|
Da avvitare
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
7,6199 € - 21,4953 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grigio
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Vite
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
10,4324 € - 18,571 € | In produzione |
Removable
|
3.307 in
84.0 mm
|
Natural
|
Destrorsa
|
Da avvitare
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
3,4959 € - 6,4998 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Removable
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
Sinistrorsa
|
Da avvitare
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
8,5887 € - 16,0669 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
|
Screw-On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
8,5887 € - 16,0669 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare