Menu Ricerca

Concealed Hinge 126.5 mm 30.2 mm 6.0 mm Steel

Concealed Hinges with a right hand mounting orientation and a screw-on mounting method.
Codice articolo:

497569

48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 64,9988 €
25 + 30,9518 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

65,00 €

1 x 64,9988 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Leaf Thickness 1.8 mm
Offset Distance 6.0 mm
Overall Leaf Length 47.5 mm
Overall Length 126.5 mm
Overall Width 30.2 mm
Colour Natural
Finish Zinc Plated
Mounting Method Screw
Mounting Orientation Opposite Hand
Pin Material Steel
Removability Fixed
Commodity Code 7326909890
Latch Material Steel

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci